OF7P2-S-AF-46-95A0-060-10-T1-E20

132N6794

Advanced Harmonic Filter til Frekvensomformere
OF7P2-S-AF-46-95A0-060-10-T1-E20
Luftkølet, forceret, 460 V AC
95 A, 60 Hz,THDi ≤ 10 %
Termokontakt 145 °C
IP20/åben type
AHF X5 IP20 w/ External Fan
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: OF7P2-S-AF-46-95A0-060-10-T1-E20

Produktdetaljer

Bruttovægt 73.6 kg
Nettovægt 62 kg
Volume 292.8 l
EAN nr. 5715253108643

Advanced Harmonic Filter OF7P2

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktserie OF7P2 Advanced Harmonic Filter
Produktmål -S Frekvensomformere
Afkølingsmetode -AF Luftkølet, forceret
Spændingsklasse -46 460 V AC
Strømklassificering -95A0 95 A
Nominel frekvens -060 60 Hz
2. spændingsklasse -40 400 V AC
2. strømklassificering -103A 103 A
2. nominelle frekvens -060 60 Hz
Aktuel harmonisk forvrængning -10 THDi ≤ 10 %
Termisk beskyttelse -T1 Termokontakt 145 °C
Beskyttelsesklassificering -E20 IP20/åben type
Kapslingsbetegnelse +P2AX5E AHF X5 IP20 w/ External Fan
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Salgskode del 1 OF7P2-S-AF-46-95A0-060-10-T1
Salgskode del 2 -E20
Typekode del 1 OF7P2-S-AF-46-95A0-060-10-T1
Typekode del 2 -E20
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Modelkode01 OF7P2-S-AF-46-95A0-060-10-T1
Modelkode02 -E20
Beregnet bruttovægt [kg] 73.6
Beregnet nettovægt [kg] 62
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality