FC-103P90KT4P55H1TGXXXXSXXXXAXBKCXXXXD0

132N6238

Frekvensomformere
FC-103P90KT4P55H1TGXXXXSXXXXAXBKCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
90 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP55 / m. bagplade
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Sikker standsning STO
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Ingen fieldbus option, MCB 101 General purpose I/O
Ingen C1 option, MCB 107 24V DC backup
Kapsling: C2
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-103P90KT4P55H1TGXXXXSXXXXAXBKCXXXXD0

Produktdetaljer

Bruttovægt 62.5 kg
Nettovægt 62.2 kg
Volume 228.095 l
EAN nr. 5715253102917

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 103 VLT® RefrigerationDrive FC 103
Nominel Effekt P90K 90 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse P55 IP55 / m. bagplade
EMC Filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning T Sikker standsning STO
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Ingen fieldbus option
I/O option BK MCB 101 General purpose I/O
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) D0 MCB 107 24V DC backup
Kapsling C2 C2
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-103P90KT4P55H1TGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBKCXXXXD0
Effekt 110 % (NO) [kW] 90
Højde [mm] 770,0
Bredde uden C-optioner [mm] 370,0
Dybde [mm] 335,0
Dybde med option A/B [mm] 335,0
kVA 123
Effekttab NO [W] 1474
Effekttab NO [W] 1474
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 177
Periodisk strøm (NO) [A] 195
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 160
Periodisk strøm (NO) [A] 176
Beregnet bruttovægt [kg] 62.5
Beregnet nettovægt [kg] 62.2
Anlæg fra ordrelinje B901
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-103P90KT4P55H1TGX
Modelkode02 XXXSXXXXAXBKCXXXXD0

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality