FC-103P11KT4E20H1TXXXXXSXXXXAXBKCXXXXD0

132N5233

Frekvensomformere
FC-103P11KT4E20H1TXXXXXSXXXXAXBKCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP20
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Sikker standsning STO
Uden betjeningspanel
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Ingen fieldbus option, MCB 101 General purpose I/O
Ingen C1 option, MCB 107 24V DC backup
Kapsling: B3
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-103P11KT4E20H1TXXXXXSXXXXAXBKCXXXXD0

Produktdetaljer

Bruttovægt 12 kg
Nettovægt 11.7 kg
Volume 57.75 l
EAN nr. 5715253092478

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 103 VLT® RefrigerationDrive FC 103
Nominel Effekt P11K 11 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse E20 IP20
EMC Filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning T Sikker standsning STO
Display X Uden betjeningspanel
Coating PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Ingen fieldbus option
I/O option BK MCB 101 General purpose I/O
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) D0 MCB 107 24V DC backup
Kapsling B3 B3
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-103P11KT4E20H1TXX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBKCXXXXD0
Effekt 110 % (NO) [kW] 11
Højde [mm] 399,0
Bredde uden C-optioner [mm] 165,0
Bredde med to C-optioner [mm] 225,0
Dybde [mm] 249,0
Dybde med option A/B [mm] 262,0
kVA 16.6
Effekttab NO [W] 278
Effekttab NO [W] 278
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 24
Periodisk strøm (NO) [A] 26.4
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 21
Periodisk strøm (NO) [A] 23.1
Beregnet bruttovægt [kg] 12
Beregnet nettovægt [kg] 11.7
Anlæg fra ordrelinje B901
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-103P11KT4E20H1TXX
Modelkode02 XXXSXXXXAXBKCXXXXD0

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality