7DP-038550-000074339

132N4707

NXP03855-A0T1SSB-A8AFA4BLEA+APFIFF09
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 385 Amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Indbygget bremsechopper
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.afkobl.
C Slot: 3DI (Enc.RS422), +5V/+15V
D Slot: BL Kort på port D
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Engelsk
Kapsling 10
B Slot: (AF)STO, ATEX termis
ATEX: II (2) GD
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP03855-A0T1SSB-A8AFA4BLEA+APFIFF09

Produktdetaljer

Bruttovægt 208 kg
Nettovægt 207 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5715253087016

VACON NX_

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXP NXP – Produktprogram
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering S Standard luftkølet frekv.omf.
Netspænding 5- 380–500 Vac
Strøm 0385 385 Amp
Betjeningspanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsniveauer T IEC61800-3 til IT-netværk
Bremsechopper 1 Indbygget bremsechopper
Elektrisk modificering S Standard 6-puls med choke
Kortmodificeringer B- Fiber+IntegrStyring+lak.PCB
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGNO U. forsyningsplade
Optionsport A A8 asA1,AI,AO,10Vref galv.afkobl.
Optionsport B AF (AF)STO, ATEX termis
Optionsport C A4 3DI (Enc.RS422), +5V/+15V
Optionsport D BL BL Kort på port D
Optionsport E EA (EA)Advanced 2-port ethernet
Firmware-sprogpakke +FL22 FWsprog UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentationsniveau +DPAP Papirmanualer
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens NONE ingen softwarelicens
Applikation +APFIFF09 Marineapplikation NXP,NXS
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50 Hz
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
Special BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
RCM-godkendelse +GACT
Marinegodkendelse NONE ingen marinegodkendelse
KC-godkendelse +GAKC Koreansk godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse FR10 Kapsling 10
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DP-038550
Typekode del 2 -000074339
Salgstekst FR1003855-0T
Modelkode01 NXP03855-A0T1SSB-
Modelkode02 A8AFA4BLEA
Modelkode04 +APFIFF09
Beregnet nettovægt [kg] 207
Beregnet bruttovægt [kg] 208
Motor Power, High Overload [kW 200
Motor Power, Low Overload [kW] 160
Dimensions WxHxD [mm] SEE DRAWING
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 385
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 300
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Præfiks VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Produktkode 7DP-038550
kryds af hvis færdig OK
Salescode part 2 A8AFA4BLEA
Help Counter 1
Anlæg fra ordrelinje D801
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality