7DP-038555-000072035

132N3047

NXP03855-A5T0SSB-A1A20000CQ
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 385 Amp,IP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ingen option
D Slot: Ingen option
E Slot: (CQ)EtherNet/IP
Manual: Engelsk
Kapsling 10
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP03855-A5T0SSB-A1A20000CQ

Produktdetaljer

Bruttovægt 341 kg
Nettovægt 340 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5715253069500

VACON NX_

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXP NXP – Produktprogram
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering S Standard luftkølet frekv.omf.
Netspænding 5- 380–500 Vac
Strøm 0385 385 Amp
Betjeningspanel A Alfanumerisk display
Kapsling 5 IP54/NEMA12
EMC-emissionsniveauer T IEC61800-3 til IT-netværk
Bremsechopper 0 Ingen bremse
Elektrisk modificering S Standard 6-puls med choke
Kortmodificeringer B- Fiber+IntegrStyring+lak.PCB
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGNO U. forsyningsplade
Optionsport A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optionsport B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Optionsport C 00 Ingen option
Optionsport D 00 Ingen option
Optionsport E CQ (CQ)EtherNet/IP
Firmware-sprogpakke +FL22 FWsprog UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentationsniveau +DQCK Hurtigguide betjeningsmanual
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens NONE ingen softwarelicens
Applikation +A000 Ingen specialapplikation
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50 Hz
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
Special BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
RCM-godkendelse +GACT
Marinegodkendelse NONE ingen marinegodkendelse
KC-godkendelse +GAKC Koreansk godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse FR10 Kapsling 10
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DP-038555
Typekode del 2 -000072035
Salgstekst FR1003855-5T
Modelkode01 NXP03855-A5T0SSB-
Modelkode02 A1A20000CQ
Beregnet nettovægt [kg] 340
Beregnet bruttovægt [kg] 341
Motor Power, High Overload [kW 200
Motor Power, Low Overload [kW] 160
Dimensions WxHxD [mm] 595X2018X602
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 385
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 300
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Præfiks VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Produktkode 7DP-038555
kryds af hvis færdig OK
Salescode part 2 A1A20000CQ
Help Counter 1
Anlæg fra ordrelinje D801
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality