FC-103N160T4E5MH4XGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX

132N0906

Frekvensomformere
FC-103N160T4E5MH4XGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
160 KW / 250 HP, Trefaset
380 - 480 VAC, IP54 / m. terminalafskærm.
EMC filter klasse C2
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Indgangsafbryder og sikringer
Seneste SW version
Ingen fieldbus option, MCB 101 General purpose I/O
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: D5H
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-103N160T4E5MH4XGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 166.3 kg
Nettovægt 166 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5715253047065

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 103 VLT® RefrigerationDrive FC 103
Nominel Effekt N160 160 KW / 250 HP
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse E5M IP54 / m. terminalafskærm.
EMC Filter H4 EMC filter klasse C2
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option 3 Indgangsafbryder og sikringer
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Ingen fieldbus option
I/O option BK MCB 101 General purpose I/O
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling D5H D5H
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-103N160T4E5MH4XGC
Typekode del 2 3XXSXXXXAXBKCXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [kW] 160
Højde [mm] 1324,0
Bredde uden C-optioner [mm] 325,0
Dybde [mm] 381,0
Dybde med option A/B [mm] 381,0
kVA 218
Effekttab NO [W] 3764
Effekttab NO [W] 3628
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 315
Periodisk strøm (NO) [A] 346
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 302
Periodisk strøm (NO) [A] 332
Beregnet bruttovægt [kg] 166.3
Beregnet nettovægt [kg] 166
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-103N160T4E5MH4XGC
Modelkode02 3XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality