FC-103N315T4E20H4XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXD0

132H7615

Frekvensomformere
FC-103N315T4E20H4XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
315 KW / 450 HP, Trefaset
380 - 480 VAC, IP20
EMC filter klasse C2
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
MCA 122 Modbus TCP, Ingen I/O option
Ingen C1 option, MCB 107 24V DC backup
Kapsling: D4H
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-103N315T4E20H4XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXD0
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 144 kg
Nettovægt 129 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5714853367825

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 103 VLT® RefrigerationDrive FC 103
Nominel Effekt N315 315 KW / 450 HP
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse E20 IP20
EMC Filter H4 EMC filter klasse C2
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AQ MCA 122 Modbus TCP
I/O option BX Ingen I/O option
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) D0 MCB 107 24V DC backup
Kapsling D4H D4H
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-103N315T4E20H4XGC
Typekode del 2 XXXSXXXXAQBXCXXXXD0
Effekt 110 % (NO) [kW] 315
Højde m/Regen/belast.ford [mm] 1268,0
Højde [mm] 1122,0
Bredde uden C-optioner [mm] 350,0
Dybde [mm] 375,0
Dybde med option A/B [mm] 375,0
kVA 407
Effekttab NO [W] 6663
Effekttab NO [W] 5703
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 588
Periodisk strøm (NO) [A] 647
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 535
Periodisk strøm (NO) [A] 588
Beregnet bruttovægt [kg] 125.3
Beregnet nettovægt [kg] 125
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-103N315T4E20H4XGC
Modelkode02 XXXSXXXXAQBXCXXXXD0

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality