FC-103P75KT4P55H1TGCXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

132H7563

Frekvensomformere
FC-103P75KT4P55H1TGCXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
75 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP55 / m. bagplade
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Sikker standsning STO
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Ingen fieldbus option, MCB 109 Analog I/O
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: C2
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-103P75KT4P55H1TGCXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 60.85 kg
Nettovægt 59.35 kg
Volume 228.095 l
EAN nr. 5714853367245

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 103 VLT® RefrigerationDrive FC 103
Nominel Effekt P75K 75 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse P55 IP55 / m. bagplade
EMC Filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning T Sikker standsning STO
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Ingen fieldbus option
I/O option B0 MCB 109 Analog I/O
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling C2 C2
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-103P75KT4P55H1TGC
Typekode del 2 XXXSXXXXAXB0CXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [kW] 75
Højde [mm] 770,0
Bredde uden C-optioner [mm] 370,0
Dybde [mm] 335,0
Dybde med option A/B [mm] 335,0
kVA 102
Effekttab NO [W] 1384
Effekttab NO [W] 1384
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 147
Periodisk strøm (NO) [A] 162
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 130
Periodisk strøm (NO) [A] 143
Beregnet bruttovægt [kg] 62.2
Beregnet nettovægt [kg] 61.9
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-103P75KT4P55H1TGC
Modelkode02 XXXSXXXXAXB0CXXXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality