FC-103P18KT4P55H2TGX1XXSXXXXAQBXCXXXXD0

132H7291

Frekvensomformere
FC-103P18KT4P55H2TGX1XXSXXXXAQBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
18,5 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP55 / m. bagplade
EMC filter klasse C3 (Se info)
Sikker standsning STO
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Indgangsafbryder
Seneste SW version
MCA 122 Modbus TCP, Ingen I/O option
Ingen C1 option, MCB 107 24V DC backup
Kapsling: B1
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-103P18KT4P55H2TGX1XXSXXXXAQBXCXXXXD0
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 23.05 kg
Nettovægt 22.1 kg
Volume 144.67 l
EAN nr. 5714853364367

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 103 VLT® RefrigerationDrive FC 103
Nominel Effekt P18K 18,5 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse P55 IP55 / m. bagplade
EMC Filter H2 EMC filter klasse C3 (Se info)
Bremse - Sikker standsning T Sikker standsning STO
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option 1 Indgangsafbryder
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AQ MCA 122 Modbus TCP
I/O option BX Ingen I/O option
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) D0 MCB 107 24V DC backup
Kapsling B1 B1
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-103P18KT4P55H2TGX
Typekode del 2 1XXSXXXXAQBXCXXXXD0
Effekt 110 % (NO) [kW] 18.5
Højde [mm] 494,0
Bredde uden C-optioner [mm] 243,0
Dybde [mm] 261,0
Dybde med option A/B [mm] 261,0
kVA 26
Effekttab NO [W] 465
Effekttab NO [W] 465
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 37.5
Periodisk strøm (NO) [A] 41.2
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 34
Periodisk strøm (NO) [A] 37.4
Beregnet bruttovægt [kg] 23.5
Beregnet nettovægt [kg] 23.2
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-103P18KT4P55H2TGX
Modelkode02 1XXSXXXXAQBXCXXXXD0

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality