FC-103N132T4E5MH2TLC3XQSXXXXALBXCXXXXDX

132H7123

Frekvensomformere
FC-103N132T4E5MH2TLC3XQSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
132 KW / 200 HP, Trefaset
380 - 480 VAC, IP54 / m. terminalafskærm.
EMC filter klasse C3 (Se info)
Sikker standsning STO
Grafisk LCP + USB
Ekstra lakering 3C3, Indgangsafbryder og sikringer
Seneste SW version
MCA 120 PROFINET, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: D5H
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-103N132T4E5MH2TLC3XQSXXXXALBXCXXXXDX
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 166.3 kg
Nettovægt 166 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5714853362431

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 103 VLT® RefrigerationDrive FC 103
Nominel Effekt N132 132 KW / 200 HP
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse E5M IP54 / m. terminalafskærm.
EMC Filter H2 EMC filter klasse C3 (Se info)
Bremse - Sikker standsning T Sikker standsning STO
Display L Grafisk LCP + USB
Coating PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option 3 Indgangsafbryder og sikringer
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B Q Heat-sink access
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AL MCA 120 PROFINET
I/O option BX Ingen I/O option
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling D5H D5H
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-103N132T4E5MH2TLC
Typekode del 2 3XQSXXXXALBXCXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [kW] 132
Højde [mm] 1324,0
Bredde uden C-optioner [mm] 325,0
Dybde [mm] 381,0
Dybde med option A/B [mm] 381,0
kVA 180
Effekttab NO [W] 2949
Effekttab NO [W] 2719
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 260
Periodisk strøm (NO) [A] 286
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 240
Periodisk strøm (NO) [A] 264
Beregnet bruttovægt [kg] 166.3
Beregnet nettovægt [kg] 166
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-103N132T4E5MH2TLC
Modelkode02 3XQSXXXXALBXCXXXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality