FC-103N250T4E5MH2TLR7XQSXXXXAXBXCXXXXDX

132H6992

Frekvensomformere
FC-103N250T4E5MH2TLR7XQSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
250 KW / 350 HP, Trefaset
380 - 480 VAC, IP54 / m. terminalafskærm.
EMC filter klasse C3 (Se info)
Sikker standsning STO
Grafisk LCP + USB
FC_COATING_PCB_103_R, Sikringer
Seneste SW version
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: D2H
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-103N250T4E5MH2TLR7XQSXXXXAXBXCXXXXDX
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 125.3 kg
Nettovægt 125 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5714853360581

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 103 VLT® RefrigerationDrive FC 103
Nominel Effekt N250 250 KW / 350 HP
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse E5M IP54 / m. terminalafskærm.
EMC Filter H2 EMC filter klasse C3 (Se info)
Bremse - Sikker standsning T Sikker standsning STO
Display L Grafisk LCP + USB
Coating PCB R Coated PCB 3C3 + Ruggedised
Forsyningsnet option 7 Sikringer
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B Q Heat-sink access
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Ingen fieldbus option
I/O option BX Ingen I/O option
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling D2H D2H
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-103N250T4E5MH2TLR
Typekode del 2 7XQSXXXXAXBXCXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [kW] 250
Højde [mm] 1060,0
Bredde uden C-optioner [mm] 420,0
Dybde [mm] 378,0
Dybde med option A/B [mm] 378,0
kVA 333
Effekttab NO [W] 5129
Effekttab NO [W] 4558
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 480
Periodisk strøm (NO) [A] 528
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 443
Periodisk strøm (NO) [A] 487
Beregnet bruttovægt [kg] 125.3
Beregnet nettovægt [kg] 125
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-103N250T4E5MH2TLR
Modelkode02 7XQSXXXXAXBXCXXXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality