FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXD0

132H6990

Frekvensomformere
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
110 KW / 150 HP, Trefaset
380 - 480 VAC, IP20
EMC filter klasse C3 (Se info)
Sikker standsning STO
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Sikringer
Seneste SW version
Ingen fieldbus option, MCB 101 General purpose I/O
Ingen C1 option, MCB 107 24V DC backup
Kapsling: D3H
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXD0
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 62.3 kg
Nettovægt 62 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5714853360833

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 103 VLT® RefrigerationDrive FC 103
Nominel Effekt N110 110 KW / 150 HP
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse E20 IP20
EMC Filter H2 EMC filter klasse C3 (Se info)
Bremse - Sikker standsning T Sikker standsning STO
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option 7 Sikringer
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Ingen fieldbus option
I/O option BK MCB 101 General purpose I/O
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) D0 MCB 107 24V DC backup
Kapsling D3H D3H
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-103N110T4E20H2TGC
Typekode del 2 7XXSXXXXAXBKCXXXXD0
Effekt 110 % (NO) [kW] 110
Højde m/Regen/belast.ford [mm] 1004,0
Højde [mm] 909,0
Bredde uden C-optioner [mm] 250,0
Dybde [mm] 375,0
Dybde med option A/B [mm] 375,0
kVA 147
Effekttab NO [W] 2555
Effekttab NO [W] 2557
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 212
Periodisk strøm (NO) [A] 233
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 190
Periodisk strøm (NO) [A] 209
Beregnet bruttovægt [kg] 62.3
Beregnet nettovægt [kg] 62
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-103N110T4E20H2TGC
Modelkode02 7XXSXXXXAXBKCXXXXD0

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality