FC-103P3K0T4Y55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXD1

132H6073

Frekvensomformere
FC-103P3K0T4Y55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXD1
VLT® Refrigeration Drive FC-103
3,0 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP55 / Komp. / m. BP (se info)
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Indgangsafbryder
Seneste SW version
MCA 107 AKD-LonWorks, Ingen I/O option
Ingen C1 option, FC_D_OPTION_103_D1
Kapsling: A4
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-103P3K0T4Y55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXD1
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 10.3 kg
Nettovægt 10 kg
Volume 52.36 l
EAN nr. 5714853351602

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 103 VLT® RefrigerationDrive FC 103
Nominel Effekt P3K0 3,0 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse Y55 IP55 / Komp. / m. BP (se info)
EMC Filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option 1 Indgangsafbryder
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AZ MCA 107 AKD-LonWorks
I/O option BX Ingen I/O option
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) D1 MCB-117 Real time clock option
Kapsling A4 A4
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-103P3K0T4Y55H1XGX
Typekode del 2 1XXSXXXXAZBXCXXXXD1
Effekt 110 % (NO) [kW] 3
Højde [mm] 390,0
Bredde uden C-optioner [mm] 200,0
Dybde [mm] 175,0
Dybde med option A/B [mm] 175,0
kVA 4.99
Effekttab NO [W] 116
Effekttab NO [W] 116
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 7.2
Periodisk strøm (NO) [A] 7.92
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 6.3
Periodisk strøm (NO) [A] 6.93
Beregnet bruttovægt [kg] 9.8
Beregnet nettovægt [kg] 9.5
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-103P3K0T4Y55H1XGX
Modelkode02 1XXSXXXXAZBXCXXXXD1

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality