VACON0020-3L-0012-4+QPES+DLDE

132H5988

Frequency Converter
VACON0020-3L-0012-4+QPES+DLDEMI03-0012-4+IP20+EMC4
Vacon 020
Trefaset AC-indgang, 380–480 Vac
12 Amp, IP20,EMC 4-klasse
DBIN, 50 Hz,MI03
Other options according to Model code

Typekode: VACON0020-3L-0012-4+QPES+DLDE
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.68 Kilogram
Nettovægt 1.3 Kilogram
EAN nr. 5714853350650

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe VACON Vacon
Produktprogram 0020 Vacon 020
Segment NONE Vacon 10/20
Tilpasset +BM25 Vacon0020 produkt
Regional -R00 International
Indgang -3L Trefaset AC-indgang
Spænding -4 380–480 Vac
Strøm -0012 12 Amp
STRØMBESKRIVELSE 12 AMP 12 AMP
API-valg +SM20 API til Vacon0020
E-port optionskort +SE00 Ingen option
Montering -DM Frekvensomformermodul
Kapsling +IP20 IP20
EMC-niveau +EMC4 EMC 4-klasse
Kapsling tilbehør A +QPES PE-pladesæt
Kapsling tilbehør B +Q000 Ingen ekstra option
Dokumentationssprog +DLDE Tysk
Dokumentationsniveau +DQCK Hurtigguide
Mærkningssprog +LLUK Engelsk
SW-pakke +F0107 VACON 20-softwarepakke
Applikation +A0000 Ingen specialapplikation
Bremse +DBIN DBIN
Displayenheder +LSSI Metriske måleenheder
50/60Hz indstilling +LS50 50 Hz
Parametersæt +L0000 Intet parametersæt
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
C-tick-godkendelse +GACT C-tick-godkendelse
KC-godkendelse +GAKC KC-godkendelse
Standard garanti +WT01 12/18 måneder
Kapslingsstørrelse MI03 MI03
Typekode del 1 70-AC3L00124W03A141BM25
Typekode del 2 -000038556
Modelkode01 VACON0020-3L-0012-4
Modelkode03 +QPES+DLDE
Produktkatalog GLBL Global (standard)
Produktvisning (standard) Global (Standard)
Salestext MI03-0012-4+IP20+EMC4 MI03-0012-4+IP20+EMC4
Calculated Net Weight [kg] 1.3
Calculated Gross Weight [kg] 1.68
Product Hierarchy 87D4586303930
HELP CHAR 87D4586303930
Motor Power, Low Overload [kW] 5.5 5.5
Dimensions WxHxD [mm] 100 X 255 X 109 100 X 255 X 109
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 3.3 3.3
Anlæg fra ordrelinje B701 B701
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Help Counter 1
PRÆFIKS SOM DEL AF LAGERKODE 70- PRÆFIKS FOR VXS020
KAPSLINGSTYPE VXS020 A Kapslingstype A
Material Net Weight 1.3
kontrollér om udført OK OK
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality