Konfigurér produkt

VACON® 20 Compact AC Drives

Tilføj dine basisvalg til dit nye produkt

Generelt
Påkrævet
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Vacon0020 produkt
(-R00) International
(-3L) Trefaset AC-indgang
(-4) 380–480 Vac
(12 AMP) 12 AMP
(+SM20) API til Vacon0020
(+IP20) IP20
(+Q000) Ingen ekstra option
(+F0107) VACON 20-softwarepakke
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Papkasse som forsendelsespakke
(+GAUL) UL-godkendelse
(+GACE) CE-godkendelse
(+GACT) C-tick-godkendelse
(+GAKC) KC-godkendelse
(+WT01) 12/18 måneder
(MI03) MI03
(70-AC3L00124W03A141BM25) 70-AC3L00124W03A141BM25
[]
(VACON0020-3L-0012-4) VACON0020-3L-0012-4
[]
(+QPES+DLDE) +QPES+DLDE
[]
[]
[]
(GLBL) Global (standard)
(1.300) 1,3
(1.680) 1,68
(5.5) 5.5
(100 X 255 X 109) 100 X 255 X 109
(3.3) 3.3
(B902) (B902) Fabrik DK
(G501) G501
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901