FC-103P5K5T4E20H1TGXXXXSXXXXAXB5CXXXXDX

132H5905

Frekvensomformere
FC-103P5K5T4E20H1TGXXXXSXXXXAXB5CXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
5,5 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP20
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Sikker standsning STO
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Ingen fieldbus option, FC_B_OPTION_103_B5
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: A3
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-103P5K5T4E20H1TGXXXXSXXXXAXB5CXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 6.9 kg
Nettovægt 6.6 kg
Volume 22.04 l
EAN nr. 5714853349555

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 103 VLT® RefrigerationDrive FC 103
Nominel Effekt P5K5 5,5 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse E20 IP20
EMC Filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning T Sikker standsning STO
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Ingen fieldbus option
I/O option B5 MCB-115 Programmable I/O
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling A3 A3
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-103P5K5T4E20H1TGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXB5CXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [kW] 5.5
Højde [mm] 268,0
Bredde uden C-optioner [mm] 130,0
Bredde med to C-optioner [mm] 190,0
Dybde [mm] 205,0
Dybde med option A/B [mm] 220,0
kVA 9.01
Effekttab NO [W] 187
Effekttab NO [W] 187
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 13
Periodisk strøm (NO) [A] 14.3
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 11
Periodisk strøm (NO) [A] 12.1
Beregnet bruttovægt [kg] 7.1
Beregnet nettovægt [kg] 6.8
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-103P5K5T4E20H1TGX
Modelkode02 XXXSXXXXAXB5CXXXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality