FC-103P90KT4E20H2XGCXXXSXXXXAXBPCXXXXDX

132H5860

Frekvensomformere
FC-103P90KT4E20H2XGCXXXSXXXXAXBPCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
90 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP20
EMC filter klasse C3 (Se info)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Ingen fieldbus option, MCB 105 Relay Card
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: C4
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-103P90KT4E20H2XGCXXXSXXXXAXBPCXXXXDX
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 50.3 kg
Nettovægt 50 kg
Volume 228.095 l
EAN nr. 5714853349470

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 103 VLT® RefrigerationDrive FC 103
Nominel Effekt P90K 90 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse E20 IP20
EMC Filter H2 EMC filter klasse C3 (Se info)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Ingen fieldbus option
I/O option BP MCB 105 Relay Card
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling C4 C4
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-103P90KT4E20H2XGC
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBPCXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [kW] 90
Højde [mm] 660,0
Bredde uden C-optioner [mm] 370,0
Dybde [mm] 333,0
Dybde med option A/B [mm] 333,0
kVA 123
Effekttab NO [W] 1474
Effekttab NO [W] 1474
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 177
Periodisk strøm (NO) [A] 195
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 160
Periodisk strøm (NO) [A] 176
Beregnet bruttovægt [kg] 50.8
Beregnet nettovægt [kg] 50.5
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-103P90KT4E20H2XGC
Modelkode02 XXXSXXXXAXBPCXXXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality