FC-103P37KT4E21H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

132H5442

Frekvensomformere
FC-103P37KT4E21H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
37 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP 21
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: C1
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-103P37KT4E21H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 45.3 kg
Nettovægt 45 kg
Volume 144.67 l
EAN nr. 5714853344826

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 103 VLT® RefrigerationDrive FC 103
Nominel Effekt P37K 37 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse E21 IP 21
EMC Filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Ingen fieldbus option
I/O option BX Ingen I/O option
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling C1 C1
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-103P37KT4E21H1XGC
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [kW] 37
Højde [mm] 680,0
Bredde uden C-optioner [mm] 308,0
Dybde [mm] 310,0
Dybde med option A/B [mm] 310,0
kVA 50.6
Effekttab NO [W] 739
Effekttab NO [W] 739
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 73
Periodisk strøm (NO) [A] 80.3
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 65
Periodisk strøm (NO) [A] 71.5
Beregnet bruttovægt [kg] 40.3
Beregnet nettovægt [kg] 40
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-103P37KT4E21H1XGC
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality