FC-103P22KT2E21H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H5202

Frekvensomformere
FC-103P22KT2E21H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 KW, Trefaset
200 - 240 VAC, IP 21
EMC filter klasse C3 (Se info)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
Ingen C1 option, MCB 107 24V DC backup
Kapsling: C1
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-103P22KT2E21H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD0
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 45.3 kg
Nettovægt 45 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5714853341894

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 103 VLT® RefrigerationDrive FC 103
Nominel Effekt P22K 22 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 2 200 - 240 VAC
Kapslingsklasse E21 IP 21
EMC Filter H2 EMC filter klasse C3 (Se info)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Ingen fieldbus option
I/O option BX Ingen I/O option
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) D0 MCB 107 24V DC backup
Kapsling C1 C1
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-103P22KT2E21H2XGC
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXD0
Effekt 110 % (NO) [kW] 22
Højde [mm] 680,0
Bredde uden C-optioner [mm] 308,0
Dybde [mm] 310,0
Dybde med option A/B [mm] 310,0
kVA 31.7
Effekttab NO [W] 845
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 88
Periodisk strøm (NO) [A] 96.8
Beregnet bruttovægt [kg] 41.3
Beregnet nettovægt [kg] 41
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-103P22KT2E21H2XGC
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXD0

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality