OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E20

132H5070

Sinusfilter til Frekvensomformere
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E20
Luftkølet, passiv, 200-500 V AC
2,4 A, 70Hz
Termisk afbryder: Ingen
IP20/åben type
Sinusfilter IP20 str. 02
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E20
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 6.1 kg
Nettovægt 5.4 kg
Volume 25.92 l
EAN nr. 5714853340859

Sine-wave Filter OF7S1

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktserie OF7S1 Sinusfilter
Produktmål -S Frekvensomformere
Afkølingsmetode -AN Luftkølet, passiv
Spændingsklasse -25 200-500 V AC
Strømklassificering -02A4 2,4 A
Nominel frekvens -070 70Hz
Termisk beskyttelse -TX Ingen
Beskyttelsesklassificering -E20 IP20/åben type
Kapslingsbetegnelse S1A02 Sinusfilter IP20 str. 02
Typekode del 1 OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E20
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Salgskode del 1 OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E20
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Beregnet bruttovægt [kg] 6.1
Beregnet nettovægt [kg] 5.4
Modelkode01 OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E20
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality