FC-103P55KT4E20H2XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX

132H4944

Frekvensomformere
FC-103P55KT4E20H2XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
55 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP20
EMC filter klasse C3 (Se info)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
MCA 120 PROFINET, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: C3
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-103P55KT4E20H2XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 35.3 kg
Nettovægt 35 kg
Volume 228.095 l
EAN nr. 5714853339549

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 103 VLT® RefrigerationDrive FC 103
Nominel Effekt P55K 55 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse E20 IP20
EMC Filter H2 EMC filter klasse C3 (Se info)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AL MCA 120 PROFINET
I/O option BX Ingen I/O option
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling C3 C3
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-103P55KT4E20H2XGC
Typekode del 2 XXXSXXXXALBXCXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [kW] 55
Højde [mm] 550,0
Bredde uden C-optioner [mm] 308,0
Dybde [mm] 333,0
Dybde med option A/B [mm] 333,0
kVA 73.4
Effekttab NO [W] 1083
Effekttab NO [W] 1083
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 106
Periodisk strøm (NO) [A] 117
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 105
Periodisk strøm (NO) [A] 116
Beregnet bruttovægt [kg] 36.3
Beregnet nettovægt [kg] 36
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-103P55KT4E20H2XGC
Modelkode02 XXXSXXXXALBXCXXXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality