FC-103P15KT4E20H5XGCXXXSXXXXAXBPCXXXXDX

132H4896

Frekvensomformere
FC-103P15KT4E20H5XGCXXXSXXXXAXBPCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP20
EMC filter klasse C3 Marine
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Ingen fieldbus option, MCB 105 Relay Card
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: B3
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-103P15KT4E20H5XGCXXXSXXXXAXBPCXXXXDX
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 12.3 kg
Nettovægt 12 kg
Volume 57.75 l
EAN nr. 5714853339211

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 103 VLT® RefrigerationDrive FC 103
Nominel Effekt P15K 15 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse E20 IP20
EMC Filter H5 EMC filter klasse C3 Marine
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Ingen fieldbus option
I/O option BP MCB 105 Relay Card
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling B3 B3
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-103P15KT4E20H5XGC
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBPCXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [kW] 15
Højde [mm] 399,0
Bredde uden C-optioner [mm] 165,0
Bredde med to C-optioner [mm] 225,0
Dybde [mm] 249,0
Dybde med option A/B [mm] 262,0
kVA 22.2
Effekttab NO [W] 392
Effekttab NO [W] 392
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 32
Periodisk strøm (NO) [A] 35.2
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 27
Periodisk strøm (NO) [A] 29.7
Beregnet bruttovægt [kg] 12.3
Beregnet nettovægt [kg] 12
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-103P15KT4E20H5XGC
Modelkode02 XXXSXXXXAXBPCXXXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality