132H4646
Frekvensomformere
FC-103N110T4E54H2TLC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
110 KW / 150 HP, Trefaset
380 - 480 VAC, IP54
EMC filter klasse C3 (Se info)
Sikker standsning STO
Grafisk LCP + USB
Ekstra lakering 3C3, Sikringer
Seneste SW version
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: D1H
Andre muligheder i henhold til Model Code
Uanset om du vil køre kompressorer, pumper eller ventilatorer, giver VLT® Refrigeration Drive FC 103 dig mulighed for at spare energi og forlænge levetiden for de tilsluttede motorer og maskiner.