FC-103P15KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBPCXXXXDX

132H4462

Frekvensomformere
FC-103P15KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBPCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP55 / m. bagplade
EMC filter klasse C3 (Se info)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Ingen fieldbus option, MCB 105 Relay Card
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: B1
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-103P15KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBPCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 23.6 kg
Nettovægt 23.3 kg
Volume 144.67 l
EAN nr. 5714853334841

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 103 VLT® RefrigerationDrive FC 103
Nominel Effekt P15K 15 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse P55 IP55 / m. bagplade
EMC Filter H2 EMC filter klasse C3 (Se info)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Ingen fieldbus option
I/O option BP MCB 105 Relay Card
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling B1 B1
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-103P15KT4P55H2XGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBPCXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [kW] 15
Højde [mm] 494,0
Bredde uden C-optioner [mm] 243,0
Dybde [mm] 261,0
Dybde med option A/B [mm] 261,0
kVA 22.2
Effekttab NO [W] 392
Effekttab NO [W] 392
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 32
Periodisk strøm (NO) [A] 35.2
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 27
Periodisk strøm (NO) [A] 29.7
Beregnet bruttovægt [kg] 23.5
Beregnet nettovægt [kg] 23.2
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-103P15KT4P55H2XGX
Modelkode02 XXXSXXXXAXBPCXXXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality