132H4386
Frekvensomformere
FC-103N315T4E5MH2TLC3XQSXXXXAQBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
315 KW / 450 HP, Trefaset
380 - 480 VAC, IP54 / m. terminalafskærm.
EMC filter klasse C3 (Se info)
Sikker standsning STO
Grafisk LCP + USB
Ekstra lakering 3C3, Indgangsafbryder og sikringer
Seneste SW version
MCA 122 Modbus TCP, MCB 101 General purpose I/O
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: D7H
Andre muligheder i henhold til Model Code
Uanset om du vil køre kompressorer, pumper eller ventilatorer, giver VLT® Refrigeration Drive FC 103 dig mulighed for at spare energi og forlænge levetiden for de tilsluttede motorer og maskiner.