FC-103N200T4E54H4TGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX

132H4055

Frekvensomformere
FC-103N200T4E54H4TGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
200 KW / 300 HP, Trefaset
380 - 480 VAC, IP54
EMC filter klasse C2
Sikker standsning STO
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Indgangsafbryder og sikringer
Seneste SW version
Ingen fieldbus option, MCB 101 General purpose I/O
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: D7H
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-103N200T4E54H4TGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 224 kg
Nettovægt 174 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5714853330706

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 103 VLT® RefrigerationDrive FC 103
Nominel Effekt N200 200 KW / 300 HP
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse E54 IP54
EMC Filter H4 EMC filter klasse C2
Bremse - Sikker standsning T Sikker standsning STO
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option 3 Indgangsafbryder og sikringer
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Ingen fieldbus option
I/O option BK MCB 101 General purpose I/O
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling D7H D7H
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-103N200T4E54H4TGC
Typekode del 2 3XXSXXXXAXBKCXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [kW] 200
Højde [mm] 1978,0
Bredde uden C-optioner [mm] 420,0
Dybde [mm] 386,0
Dybde med option A/B [mm] 386,0
kVA 274
Effekttab NO [W] 4109
Effekttab NO [W] 3561
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 395
Periodisk strøm (NO) [A] 435
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 361
Periodisk strøm (NO) [A] 397
Beregnet bruttovægt [kg] 200.3
Beregnet nettovægt [kg] 200
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-103N200T4E54H4TGC
Modelkode02 3XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality