FC-103P22KT4E20H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H3820

Frekvensomformere
FC-103P22KT4E20H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP20
EMC filter klasse C3 (Se info)
Sikker standsning STO
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
Ingen C1 option, MCB 107 24V DC backup
Kapsling: B4
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-103P22KT4E20H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXD0

Produktdetaljer

Bruttovægt 23.8 kg
Nettovægt 23.5 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5714853328062

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 103 VLT® RefrigerationDrive FC 103
Nominel Effekt P22K 22 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse E20 IP20
EMC Filter H2 EMC filter klasse C3 (Se info)
Bremse - Sikker standsning T Sikker standsning STO
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Ingen fieldbus option
I/O option BX Ingen I/O option
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) D0 MCB 107 24V DC backup
Kapsling B4 B4
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-103P22KT4E20H2TGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXD0
Effekt 110 % (NO) [kW] 22
Højde [mm] 520,0
Bredde uden C-optioner [mm] 230,0
Dybde [mm] 242,0
Dybde med option A/B [mm] 242,0
kVA 30.5
Effekttab NO [W] 525
Effekttab NO [W] 525
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 44
Periodisk strøm (NO) [A] 48.4
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 40
Periodisk strøm (NO) [A] 44
Beregnet bruttovægt [kg] 19.8
Beregnet nettovægt [kg] 19.5
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-103P22KT4E20H2TGX
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXD0

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality