132H3442
Frekvensomformere
FC-103P22KT4E55H2XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP55
EMC filter klasse C3 (Se info)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
MCA 120 PROFINET, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: B2
Andre muligheder i henhold til Model Code
Uanset om du vil køre kompressorer, pumper eller ventilatorer, giver VLT® Refrigeration Drive FC 103 dig mulighed for at spare energi og forlænge levetiden for de tilsluttede motorer og maskiner.