132H3275
Frekvensomformere
FC-103N160T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXRXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
160 KW / 250 HP, Trefaset
380 - 480 VAC, IP20
EMC filter klasse C3 (Se info)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
MCB 113 udv. relækort, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: D3H
Andre muligheder i henhold til Model Code
Uanset om du vil køre kompressorer, pumper eller ventilatorer, giver VLT® Refrigeration Drive FC 103 dig mulighed for at spare energi og forlænge levetiden for de tilsluttede motorer og maskiner.