FC-103N450T4E54H2XLC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

132H2528

Frekvensomformere
FC-103N450T4E54H2XLC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
450 KW / 600 HP, Trefaset
380 - 480 VAC, IP54
EMC filter klasse C3 (Se info)
Uden bremsechopper
Grafisk LCP + USB
Ekstra lakering 3C3, Indgangsafbryder og sikringer
Seneste SW version
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: E1H
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-103N450T4E54H2XLC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 295.3 kg
Nettovægt 295 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5714853313266

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 103 VLT® RefrigerationDrive FC 103
Nominel Effekt N450 450 KW / 600 HP
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse E54 IP54
EMC Filter H2 EMC filter klasse C3 (Se info)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
Display L Grafisk LCP + USB
Coating PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option 3 Indgangsafbryder og sikringer
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Ingen fieldbus option
I/O option BX Ingen I/O option
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling E1H E1H
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-103N450T4E54H2XLC
Typekode del 2 3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [kW] 450
Højde [mm] 2000,0
Bredde uden C-optioner [mm] 600,0
Dybde [mm] 510,0
Dybde med option A/B [mm] 510,0
kVA 554
Effekttab NO [W] 8783
Effekttab NO [W] 7969
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 800
Periodisk strøm (NO) [A] 880
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 730
Periodisk strøm (NO) [A] 803
Beregnet bruttovægt [kg] 295.3
Beregnet nettovægt [kg] 295
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-103N450T4E54H2XLC
Modelkode02 3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality