FC-103N315T4E54H4TGC3XQSXXXXALB0CXRXXD0

132H2458

Frekvensomformere
FC-103N315T4E54H4TGC3XQSXXXXALB0CXRXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
315 KW / 450 HP, Trefaset
380 - 480 VAC, IP54
EMC filter klasse C2
Sikker standsning STO
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Indgangsafbryder og sikringer
Seneste SW version
MCA 120 PROFINET, MCB 109 Analog I/O
MCB 113 udv. relækort, MCB 107 24V DC backup
Kapsling: D7H
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-103N315T4E54H4TGC3XQSXXXXALB0CXRXXD0
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 200.3 kg
Nettovægt 200 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5714853312719

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 103 VLT® RefrigerationDrive FC 103
Nominel Effekt N315 315 KW / 450 HP
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse E54 IP54
EMC Filter H4 EMC filter klasse C2
Bremse - Sikker standsning T Sikker standsning STO
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option 3 Indgangsafbryder og sikringer
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B Q Heat-sink access
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AL MCA 120 PROFINET
I/O option B0 MCB 109 Analog I/O
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option R MCB 113 udv. relækort
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) D0 MCB 107 24V DC backup
Kapsling D7H D7H
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-103N315T4E54H4TGC
Typekode del 2 3XQSXXXXALB0CXRXXD0
Effekt 110 % (NO) [kW] 315
Højde [mm] 1978,0
Bredde uden C-optioner [mm] 420,0
Dybde [mm] 386,0
Dybde med option A/B [mm] 386,0
kVA 407
Effekttab NO [W] 6663
Effekttab NO [W] 5703
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 588
Periodisk strøm (NO) [A] 647
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 535
Periodisk strøm (NO) [A] 588
Beregnet bruttovægt [kg] 200.3
Beregnet nettovægt [kg] 200
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-103N315T4E54H4TGC
Modelkode02 3XQSXXXXALB0CXRXXD0

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality