FC-103P75KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX

132H2203

Frekvensomformere
FC-103P75KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
75 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP55
EMC filter klasse C3 (Se info)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Ingen fieldbus option, MCB 101 General purpose I/O
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: C2
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-103P75KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 65.3 kg
Nettovægt 65 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5714853309597

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 103 VLT® RefrigerationDrive FC 103
Nominel Effekt P75K 75 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse E55 IP55
EMC Filter H2 EMC filter klasse C3 (Se info)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Ingen fieldbus option
I/O option BK MCB 101 General purpose I/O
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling C2 C2
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-103P75KT4E55H2XGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBKCXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [kW] 75
Højde [mm] 770,0
Bredde uden C-optioner [mm] 370,0
Dybde [mm] 335,0
Dybde med option A/B [mm] 335,0
kVA 102
Effekttab NO [W] 1384
Effekttab NO [W] 1384
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 147
Periodisk strøm (NO) [A] 162
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 130
Periodisk strøm (NO) [A] 143
Beregnet bruttovægt [kg] 61.3
Beregnet nettovægt [kg] 61
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-103P75KT4E55H2XGX
Modelkode02 XXXSXXXXAXBKCXXXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality