China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Contain batteries |
No |
Description |
VTZ054-J |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
Family |
VTZ |
In scope of WEEE |
No |
Max pressure (PS) - high side |
29.4 бар |
Max pressure (PS) - low side |
22.6 бар |
Model number |
VTZ054AJNR1A |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
200-230/3/50 208-230/3/60 |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA |
20 A |
SCIP dossier no. |
5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Вариант упаковки |
Индивидуальная упаковка |
Верхнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] |
240 В |
Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] |
240 В |
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] |
240 В |
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] |
240 В |
Всасывающий патрубок, материал |
- |
Втулка под резьбу |
ODF |
Выравнивание уровней масла |
3/8дюйма, под отбортовку, SAE |
Высота всасывающего патрубка [мм] |
263 мм |
Высота нагнетательного патрубка[мм] |
67 мм |
Высота упаковки [мм] |
385 мм |
Вязкость: [cP] |
32 cP |
Группа продуктов |
Hermetic compressors |
Диаметр [мм] |
224 мм |
Длина упаковки [мм] |
330 мм |
Заводские настройки ВД(высокое давление) [bar] |
25 бар |
Заводские настройки НД(низкое давление) [bar] |
25 бар |
Заправка маслом, [л] |
0.95 л |
Заправка хладагентом [kg] [Max] |
2.5 кг |
Защита электродвигателя |
Защита электродвигателя с помощью частотного преобразователя |
Использование сегмента |
Охлаждение до средних температур |
Испытания на ВД [bar] [Max] |
30 бар |
Испытания на НД [bar] [Max] |
25 бар |
Испытания на перепад давления [bar] [Max] |
30 бар |
Класс защиты (IP) |
IP54 (с кабельным уплотнением) |
Код конфигурации |
Одинарный |
Кол-во запусков в час [Max] |
12 |
Количество упаковок |
1 |
Линия выравнивания масла - момент затяжки[Н·м] |
30 Н·м |
Макс. ток отключения (MMT) |
25 A |
Максимальная температура со стороны высокого давления |
150 °C |
Максимальная температура со стороны низкого давления |
50 °C |
Минимальная температура со стороны высокого давления |
-35 °C |
Минимальная температура со стороны низкого давления |
-35 °C |
Момент затяжки [Nm] |
15 Н·м |
Момент затяжки отверстия манометра НД [Nm] |
15 Н·м |
Момент затяжки при монтаже на стекло [Nm] |
50 Н·м |
Момент затяжки силового соединения [Nm] |
3 Н·м |
Момент затяжки соединения заземления [Nm] |
4 Н·м |
Монтаж стекла |
Резьбовой |
Название продукта |
Reciprocating compressor VTZ |
Нижнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] |
200 В |
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] |
200 В |
Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] |
200 В |
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] |
200 В |
Номер чертежа |
8501042a |
Общая высота, мм |
356 мм |
Объём на стороне высокого давления |
0.3 л |
Объём на стороне низкого давления |
7.5 л |
Описанный объем [см3] |
53.86 см³ |
Отверстие манометра высокого давления |
Отсутствует |
Отверстие манометра низкого давления |
Клапан Schrader |
Перечень рекомендуемых масел |
160PZ |
Поставляемое масло |
Первоначальная заправка маслом |
Поставляемые инструкции |
Указания по установке |
Поставляемые фитинги |
Соединительные втулки под пайку, гайки типа Rotolock и прокладки для всасывающего и нагнетательного патрубков |
Поставляемый комплект для монтажа |
Комплект для монтажа с изолирующими прокладками, болтами, гайками, втулками и шайбами |
Размер всасывающего патрубка [in] |
1 1/4 дюйм |
Размер всасывающей соединительной трубы [in] |
5/8 дюйм |
Размер нагнетающего патрубка [in] |
1 дюйм |
Размер нагнетающей соединительной трубы [in] |
1/2 дюйм |
Регулировка производительности |
Инвертор |
Рекомендации по установке |
(поставляется только с исполнением Rotolock) |
Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm] |
0.44 Ohm |
Стандарт фитингов |
Rotolock |
Технология |
Поршневой |
Тип |
VTZ054 |
Тип присоединения |
Rotolock |
Ток с блокированным ротором (LRA) |
93 A |
Торговое название |
Поршневой компрессор |
Фаза |
3 |
Хладагенты |
R134a R404A R407C |
Цвет |
Синий |
Цилиндр |
1 |
Частота [Гц] |
35 - 90 |
Ширина упаковки [мм] |
295 мм |
Экономайзер |
Нет |
Электрические соединения |
Винт 4,8мм |
Электропитание компрессора [В] |
220-240/3/50-60 |