Comsys ADF P300, 150A, 480V-TN, IP43

099H0253

P300-150/480_TCE41O--43"
Det aktive ADF P300-filter fås i kabinetform med beskyttelsesklassificeringerne IP32, IP43 og IP54. Udvidet HMI- og multimasterfunkt
ionalitet er inkluderet som standardfunktioner. Kompatibel med VLT®-, VACON®- og iC7-frekvensomformere fra Danfoss.

Produktdetaljer

Bruttovægt 335 kg
Nettovægt 335 kg
Volume 0.558 m3
EAN nr. 5714853433216

Options

Options Power options

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality