Temperatursensor, EKS 221, 8.500 m, NTC, 10000 Ohm

084N3209

Måleområde [°C]: -50 - 120, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kabeltype: TERMOPLASTISK GUMMI

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.072 Kilogram
Nettovægt 0.071 Kilogram
Volume 0.56 Liter
EAN nr. 5702428171960

 

Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Bemærkninger Kabelføler
Beskyt. rør mat. Thermoplastic rubber
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.24 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 6 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. tilslutn. størrelse 2 ledninger
Elektrisk tilslutning Kabel
EU RoHS compliance Out of scope
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 10000
Følerelementtolerance ± 1%
Følerelementtype NTC
Identisk produkt 084N3208
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel 215.9 in
Kabellængde [m] 8.5 m
Kabeltype TERMOPLASTISK GUMMI
Kapsling (IP) IP67
Ledninger [stk.] 2 stk.
Måleområde [°C] [Maks.] 120 °C
Måleområde [°C] [Min.] -50 °C
Måleområde [°F] [Maks.] 248 °F
Måleområde [°F] [Min.] -58 °F
NTC elem. char. 10.000 Ohm/25°C
Omgiv. temp. max. 120 °C
Omgiv. temp. max. 248 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Temperatursensor
REACH-kandidatlistens stoffer No
Temp.område for kabel [°C] [Maks.] 120 °C
Temp.område for kabel [°C] [Min.] -50 °C
Type EKS 221