Датчик температуры, AKS 11, 5.500 м, Pt, 1000 Ом

084N0043

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Диапазон измерения [°C]: -40 - 100, Электрическое соединение: AMP, Тип кабеля: ПВХ

Информация о продукте

Масса брутто 0.114 Kilogram
Вес нетто 0.105 Kilogram
Volume 0.266 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428037112

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
Вариант упаковки Групповая упаковка
Группа продуктов Sensors
Диапазон измерения [°C] [макс.] 100 °C
Диапазон измерения [°C] [мин.] -40 °C
Диапазон измерения [°F] [макс.] 212 °F
Диапазон измерения [°F] [мин.] -40 °F
Диапазон температуры кабеля [°C] [макс.] 100 °C
Диапазон температуры кабеля [°C] [мин.] -40 °C
Длина кабеля [дюймы] 216.54 дюйм
Длина кабеля [м] 5.5 м
Допуск измерит. элемента датчика Класс B
Измерит. элемент датчика [шт] 1 шт
Количество в упаковке 60 шт
Макс. температура окружающей среды [°C] 100 °C
Макс. температура окружающей среды [°F] 212 °F
Название продукта Датчик температуры
Провода [шт.] 2 шт
Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом] 1000
Стандарт измерит. элемента датчика EN 60751
Степень защиты, IP IP67
Тип AKS 11
Тип измерит. элемента датчика Pt
Тип кабеля ПВХ
Тип электрического соединения 2провода
Электрические соединения комментарии Кабель
Электрическое соединение AMP

Accessories

Spare Parts

Replacement

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality