Tryktransmitter, EMP 2, 0.00 bar - 15.69 bar, 0.00 psi - 227.57 psi
084G2193
Elektrisk tilslutning: Terminal blok, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Specif. nøgle: EMP 2-H211-F6CD24-2
Elektrisk tilslutning: Terminal blok, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Specif. nøgle: EMP 2-H211-F6CD24-2
Bruttovægt | 1.053 Kg |
Nettovægt | 0.98 Kg |
Volume | 2.491 Liter |
EAN nr. | 5702423282692 |
Bruttovægt | 1.053 Kg |
Nettovægt | 0.98 Kg |
Volume | 2.491 Liter |
EAN nr. | 5702423282692 |
+ forsyning | P |
- Fælles | N |
Antal pr. pakkeformat | 8 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Egensikker | Nej |
Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 13.5 |
Elektrisk tilslutning | Terminal blok |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 32 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 12 V |
Godkendelse |
ABS BV CCS DNV GL GOST POCC KR LR NNK RINA |
Højt clip-niveau | 22.4 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationalt varenummer | 5702423282692 |
Kapsling (IP) | IP65 |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 70 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | 0 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 158 °F |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | 32 °F |
Lavt clip-niveau | 3.6 |
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] | 0.3 % |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -10 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | 14 °F |
Membran | Nej |
Nøjagtighed, Max. ±FS | 1 % |
Nøjagtighed, typ. ±FS | 0.5 % |
Overtryk, maks. [kg/cm2] | 32 kg/cm² |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Tryktransmitter |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdæmper | No |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Responstid, maks. [ms] | 4 ms |
SCIP-dossier nr. | 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100 |
SCIP-dossier produktnavn | EMP |
Specif. nøgle | EMP 2-H211-F6CD24-2 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 12 V |
Tryk han/hun | Han/hun |
Trykenhed ref. | Gauge (relative) |
Trykområde [bar] [Maks.] | 15.69 bar |
Trykområde [bar] [Min.] | 0 bar |
Trykområde [kg/cm2] [Maks.] | 16 kg/cm² |
Trykområde [kg/cm2] [Min.] | 0 kg/cm² |
Trykområde [psi] [Maks.] | 227.57 psi |
Trykområde [psi] [Min.] | 0 psi |
Tryktilslutn. note | EXT. G1/4 INT |
Tryktilslutn. std. | EN 228-1 |
Tryktilslutn. str. | 1/2 |
Tryktilslutn. type | G |
Type | EMP 2 |
Udgang sign. | Current |
Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
+ forsyning | P |
- Fælles | N |
Antal pr. pakkeformat | 8 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Egensikker | Nej |
Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 13.5 |
Elektrisk tilslutning | Terminal blok |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 32 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 12 V |
Godkendelse |
ABS BV CCS DNV GL GOST POCC KR LR NNK RINA |
Højt clip-niveau | 22.4 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationalt varenummer | 5702423282692 |
Kapsling (IP) | IP65 |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 70 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | 0 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 158 °F |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | 32 °F |
Lavt clip-niveau | 3.6 |
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] | 0.3 % |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -10 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | 14 °F |
Membran | Nej |
Nøjagtighed, Max. ±FS | 1 % |
Nøjagtighed, typ. ±FS | 0.5 % |
Overtryk, maks. [kg/cm2] | 32 kg/cm² |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Tryktransmitter |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdæmper | No |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Responstid, maks. [ms] | 4 ms |
SCIP-dossier nr. | 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100 |
SCIP-dossier produktnavn | EMP |
Specif. nøgle | EMP 2-H211-F6CD24-2 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 12 V |
Tryk han/hun | Han/hun |
Trykenhed ref. | Gauge (relative) |
Trykområde [bar] [Maks.] | 15.69 bar |
Trykområde [bar] [Min.] | 0 bar |
Trykområde [kg/cm2] [Maks.] | 16 kg/cm² |
Trykområde [kg/cm2] [Min.] | 0 kg/cm² |
Trykområde [psi] [Maks.] | 227.57 psi |
Trykområde [psi] [Min.] | 0 psi |
Tryktilslutn. note | EXT. G1/4 INT |
Tryktilslutn. std. | EN 228-1 |
Tryktilslutn. str. | 1/2 |
Tryktilslutn. type | G |
Type | EMP 2 |
Udgang sign. | Current |
Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
UK RoHS compliance | Out of scope |