Pressure transmitters

Viser 359 produkt (er)

060G1367

Tryktransmitter, MBS 3300, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi

VVS: 475152110

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3300-1611-A6AB04-0

060G1368

Tryktransmitter, MBS 3300, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi

VVS: 475152140

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3300-1811-A6AB04-0

060G1369

Tryktransmitter, MBS 3300, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

VVS: 475175511

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3300-2011-A6AB04-0

060G1370

Tryktransmitter, MBS 3300, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi

VVS: 475152190

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3300-2211-A6AB04-0

060G1371

Tryktransmitter, MBS 3300, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi

VVS: 475152220

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3300-2411-A6AB04-0

060G1372

Tryktransmitter, MBS 3300, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi

VVS: 475175540

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3300-2631-A6AB04-0

060G1463

Tryktransmitter, MBS 3300, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi

VVS: 475152120

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3300-1611-A6FB04-4

060G1464

Tryktransmitter, MBS 3300, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi

VVS: 475152150

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3300-1811-A6FB04-4

Vis: