Tryktransmitter, DST P92C, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi

078G6014

Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 9/16-18, Specif. nøgle: DST P92C-5036-1-Z-EA-BD11

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.057 Kilogram
Nettovægt 0.052 Kilogram
Volume 0.109 Liter
EAN nr. 5702428047326

 

+ forsyning Stift 2
- Fælles Stift 3
Antal pr. pakkeformat 45 stk.
Bitrate kBit/sek. 125
Bristetryk [bar] 4000 bar
Bristetryk [psig] 58000 psig
BUS Pin High (+) Pin 4
BUS Pin Low (-) Pin 5
CE-mærket Yes
Elektr. tilslutn. han/hun Han
Elektr. tilslutn. komment. PBT
Elektr. tilslutn. std. IEC 61076-2-101
Elektr. tilslutn. størrelse 5 pin
Elektrisk tilslutning M12 x 1
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] 32 V
Forsyningsspænding [V] DC [min.] 9 V
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -104 °F
Node-ID 1
Nøjagtighed TEB [-25-80 °C] ±FS 1.5 %
Nøjagtighed TEB [-40-80 °C] ±FS 2.5 %
Nøjagtighed TEB [0-80 °C] ±FS 1 %
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Opstartstid [ms] 40 ms
Overtryk, maks. [bar] 800 bar
Overtryk, maks. [psig] 11603 psig
Pakkeformat Multipak
PE, hus Pin 1
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Tryktransmitter
Pulsationsdæmper Yes
REACH-kandidatlistens stoffer No
Responstid, maks. [ms] 1 ms
Specif. nøgle DST P92C-5036-1-Z-EA-BD11
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tryk han/hun Han
Trykenhed ref. Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.] 400 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 5800 psi
Trykområde [psi] [Min.] 0 psi
Tryktilslutn. std. SAE 6
Tryktilslutn. str. 9/16-18
Tryktilslutn. type UNF
Tryktilslutning HEX [mm] 22 mm
Type DST P92C
Udgang sign. CAN-open

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality