Viser 150 produkt (er)
Tryktransmitter, MBS 1200, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1200-2011-C2GB04
Tryktransmitter, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1250-3615-C1GB04
Tryktransmitter, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1250-3412-C1GB04
Tryktransmitter, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1250-3415-C1GB04
Tryktransmitter, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1250-3611-C1GB04
Tryktransmitter, MBS 1250, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8702.26 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1250-3811-C1GB04
Tryktransmitter, MBS 1250, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1250-2011-C1GB04
Tryktransmitter, MBS 1250, 0.00 bar - 300.00 bar, 0.00 psi - 4350.00 psi
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1250-3516-C3GB04
Tryktransmitter, MBS 1250, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1250-3211-C1GB04
Tryktransmitter, MBS 1200, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1200-2611-C1GB04