Tryktransmitter, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

078G1010

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-99

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.06 Kilogram
Nettovægt 0.052 Kilogram
Volume 0.109 Liter
EAN nr. 5702424048259

 

+ forsyning Stift 1
- Fælles Stift 2
Antal pr. pakkeformat 45 stk.
Bristetryk [bar] 2500 bar
Bristetryk [psig] 36250 psig
CE-mærket Yes
Elektr. tilslutn. han/hun Han
Elektr. tilslutn. komment. PBT
Elektr. tilslutn. std. DT04
Elektr. tilslutn. størrelse 4 pin
Elektrisk tilslutning Deutsch
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Godkendelse C UL US UL Recognized
CE
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Legacy part number 11238559
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -104 °F
Nøjagtighed TEB [-25-80°C] ±FS 1.5 %
Nøjagtighed TEB [-40-80°C] ±FS 2.5 %
Nøjagtighed TEB [0-80°C] ±FS 1 %
Opstartstid [ms] 40 ms
Overtryk, maks. [bar] 500 bar
Overtryk, maks. [psig] 7250 psig
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Tryktransmitter
Pulsationsdæmper Yes
REACH-kandidatlistens stoffer No
Responstid, maks. [ms] 1 ms
Specif. nøgle DST P92S-0250-BAR-R-11-10-99
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tryk han/hun Han
Trykenhed ref. Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.] 250 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 3625 psi
Trykområde [psi] [Min.] 0 psi
Tryktilslutn. std. SAE 4
Tryktilslutn. str. 7/16-20
Tryktilslutn. type UNF
Tryktilslutning HEX [mm] 22 mm
Type DST P92S
Udgang sign. Current
Udgangssignal [mA] [Maks.] 20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.] 4 mA
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality