Viser 24 produkt (er)
Temperaturområde [°C]: -40 - -15, MOP-punkt [°C]: -10, Dysekapacitet [kW]: 1.60, Dysekapacitet [TR]: 0.45, Tryk udlign.: Indvendig udligning
Temperaturområde [°C]: -25 - 15, MOP-punkt [°C]: 20, Dysekapacitet [kW]: 2.10, Dysekapacitet [TR]: 0.60, Tryk udlign.: Indvendig udligning
Temperaturområde [°C]: -25 - 15, MOP-punkt [°C]: 20, Dysekapacitet [kW]: 3.80, Dysekapacitet [TR]: 1.10, Tryk udlign.: Indvendig udligning
Temperaturområde [°C]: -25 - 15, MOP-punkt [°C]: 20, Dysekapacitet [kW]: 0.80, Dysekapacitet [TR]: 0.23, Tryk udlign.: Indvendig udligning
Temperaturområde [°C]: -40 - -5, MOP-punkt [°C]: 0, Dysekapacitet [kW]: 1.60, Dysekapacitet [TR]: 0.45, Tryk udlign.: Indvendig udligning