FVR, DN 32, Ar spraudni, Rp 1 1/4

065B8238

FVR filtrs DN32 Rp1 1/4

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.678 Kilogram
Nettovægt 0.66 Kilogram
Volume 0.473 Liter
EAN nr. 5710104042275

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50%
Antal masker [n/cm²] 50
Description FVR-filter DN32 Rp1 1/4
Diameter [mm] 32 mm
Filtertype Med prop
Godkendelsesstandard ISO 7/1
Indeholder batterier No
Kvs-værdier [m³/h] 17 m³/h
Maskestørrelse [mm] 0.5 mm
Materiale DZR messing CuZn36Pb2AS
Medietemperatur [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Produktgruppe Auxiliary Products
Produktlabel Yes
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP-dossier produktnavn 065B8238
Størrelse DN 32
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse Rp 1 1/4
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Type FVR

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality