Tryktransmitter, MBS 9200, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi

064G5225

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Specif. nøgle: MBS 9200-A111-A1GB08-1

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.194 Kilogram
Nettovægt 0.188 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN nr. 5702428895972

 

+ forsyning Stift 1
- Fælles Stift 2
Anbefalet monteringsmoment [Nm] 25 nm
Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Bristetryk [bar] 50 bar
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Egensikker Nej
Elektr. tilslutn. han/hun Han
Elektr. tilslutn. std. EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 9
Elektrisk tilslutning Angular connector
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Godkendelse CE
Holdbarhed P @ 10-90 % FS 10000000
Hysterese og repeterbarhed ±FS[%] 0.1 %
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] 80 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] 0 °C
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] 0.2 %
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -20 °C
Monteringsplaceringsfejl @ 180° ±FS(%) 1.25 %
Nøjagtighed @ ref. temp. ±FS typ. [%] 2 %
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 100 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -25 °C
Opbevaringstemperaturområde [°C] [Maks.] 125 °C
Opbevaringstemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Opbevaringstemperaturområde [°F] [Maks.] 257 °F
Opbevaringstemperaturområde [°F] [Min.] -40 °F
Overtryk, maks. [bar] 3.5 bar
Pakkeformat Multipak
Pressure range [mbar] [max] 20 mbar
Pressure range [mbar] [min] -20 mbar
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Tryktransmitter
Pulsationsdæmper No
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Referencetemperatur [°C] 25 °C
SCIP-dossier nr. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dossier produktnavn AKS/MBS
Specif. nøgle MBS 9200-A111-A1GB08-1
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
TEB inde i CTR ±FS [%] 5 %
Tryk han/hun Han
Trykenhed ref. Gauge (relative)
Trykområde [psi] [Maks.] 0.29 psi
Trykområde [psi] [Min.] -0.29 psi
Tryktilslutn. note A
Tryktilslutn. std. DIN 3852-E
Tryktilslutn. str. 1/2
Tryktilslutn. type G
Tryktilslutning HEX [mm] 27 mm
Type MBS 9200
Udgang sign. Current
Udgangssignal [mA] [Maks.] 20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.] 4 mA
UK RoHS-overensstemmelse Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality