MBS 9200, Compact pressure transmitters

Viser 11 produkt (er)

064G5214

Tryktransmitter, MBS 9200, 0.00 bar - 0.10 bar, 0.00 psi - 1.45 psi

Trykenhed ref.: Relativ, Udgang sign.: Strøm udgang, Elektrisk tilslutning: Stik, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 9200-B311-A1GB04-1

064G5215

Tryktransmitter, MBS 9200, 0.00 bar - 0.25 bar, 0.00 psi - 3.63 psi

Trykenhed ref.: Relativ, Udgang sign.: Strøm udgang, Elektrisk tilslutning: Stik, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 9200-B511-A1GB04-1

064G5216

Tryktransmitter, MBS 9200, 0.00 bar - 0.15 bar, 0.00 psi - 2.18 psi

Trykenhed ref.: Relativ, Udgang sign.: Strøm udgang, Elektrisk tilslutning: Stik, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 9200-B411-A1GB04-1

064G5218

Tryktransmitter, MBS 9200, 0.00 bar - 0.25 bar, 0.00 psi - 3.63 psi

Trykenhed ref.: Relativ, Udgang sign.: Strøm udgang, Elektrisk tilslutning: Stik, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 9200-B511-A1GB04-2

064G5222

Tryktransmitter, MBS 9200, 0.00 bar - 0.10 bar, 0.00 psi - 1.45 psi

Trykenhed ref.: Relativ, Udgang sign.: Strøm udgang, Elektrisk tilslutning: Stik, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Specif. nøgle: MBS 9200-B311-A1GB08-2

Vis: