Tryktransmitter, MEP 2250, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi

063G5080

Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 12 x 1.5, Specif. nøgle: MEP 2250-28-3-0030-C-1-0-C3FA0

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.066 Kilogram
Nettovægt 0.057 Kilogram
Volume 0.225 Liter
EAN nr. 5702428516747

 

+ forsyning Stift 2
+ udgang Stift 4
- Fælles Stift 1
Antal pr. pakkeformat 50 stk.
Bemærkninger PIN3: PNP NO SWITCH 3 BAR
Bristetryk [bar] 1400 bar
Bristetryk [psig] 20000 psig
China RoHS compliance Yes
Elektr. tilslutn. han/hun Han
Elektr. tilslutn. komment. Au-coatet
Elektr. tilslutn. std. DT04
Elektr. tilslutn. størrelse 4 pin
Elektrisk tilslutning Deutsch
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] 30 V
Forsyningsspænding [V] DC [min.] 8 V
Identisk produkt 063G2080
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapsling (IP) IP67
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] 125 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] -40 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] 257 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] -40 °F
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Nøjagtighed, typ. ±FS 0.5 %
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 125 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 257 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Overtryk, maks. [bar] 210 bar
Overtryk, maks. [psig] 3000 psig
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Tryktransmitter
Pulsationsdæmper Yes
REACH-kandidatlistens stoffer No
Responstid, maks. [ms] 1 ms
Specif. nøgle MEP 2250-28-3-0030-C-1-0-C3FA0
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Tryk han/hun Han
Trykenhed ref. Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.] 60 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 870 psi
Trykområde [psi] [Min.] 0 psi
Tryktilslutn. std. ISO 6149-2
Tryktilslutn. str. 12 x 1.5
Tryktilslutn. type M
Tryktilslutning HEX [mm] 22 mm
Type MEP 2250
Udgang sign. Voltage
Udgangssignal [V] [Maks.] 4.5 V
Udgangssignal [V] [Min.] 0.5 V
UK RoHS compliance Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality