Tryktransmitter, MBS 1200, 0.00 bar - 50.00 bar, 0.00 psi - 725.00 psi

063G4958

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: MBS 1200-2713-C3BF08

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.068 Kilogram
Nettovægt 0.053 Kilogram
Volume 0.225 Liter
EAN nr. 5702428894869

 

+ forsyning Stift 2
+ udgang Stift 4
- Fælles Stift 1
Antal pr. pakkeformat 50 stk.
Bristetryk [bar] 1400 bar
Bristetryk [psig] 20000 psig
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektr. tilslutn. han/hun Han
Elektr. tilslutn. komment. Au-coatet
Elektr. tilslutn. std. DT04
Elektr. tilslutn. størrelse 4 pin
Elektrisk tilslutning Deutsch
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] 30 V
Forsyningsspænding [V] DC [min.] 8 V
Identisk produkt 063G1958
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] 125 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] -40 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] 257 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] -40 °F
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Nøjagtighed, typ. ±FS 0.5 %
Omfattet af WEEE Yes
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 125 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 257 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Overtryk, maks. [bar] 140 bar
Overtryk, maks. [psig] 2000 psig
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Tryktransmitter
Pulsationsdæmper No
REACH-kandidatlistens stoffer No
Responstid, maks. [ms] 1 ms
Specif. nøgle MBS 1200-2713-C3BF08
MBS 1200-2713-C3BF08
MBS 1200-2713-C3BF08
MBS 1200-2713-C3BF08
MBS 1200-2713-C3BF08
MBS 1200-2713-C3BF08
MBS 1200-2713-C3BF08
MBS 1200-2713-C3BF08
MBS 1200-2713-C3BF08
MBS 1200-2713-C3BF08
MBS 1200-2713-C3BF08
MBS 1200-2713-C3BF08
MBS 1200-2713-C3BF08
MBS 1200-2713-C3BF08
MBS 1200-2713-C3BF08
MBS 1200-2713-C3BF08
MBS 1200-2713-C3BF08
MBS 1200-2713-C3BF08
MBS 1200-2713-C3BF08
MBS 1200-2713-C3BF08
MBS 1200-2713-C3BF08
MBS 1200-2713-C3BF08
MBS 1200-2713-C3BF08
MBS 1200-2713-C3BF08
MBS 1200-2713-C3BF08
MBS 1200-2713-C3BF08
MBS 1200-2713-C3BF08
MBS 1200-2713-C3BF08
MBS 1200-2713-C3BF08
MBS 1200-2713-C3BF08
MBS 1200-2713-C3BF08
MBS 1200-2713-C3BF08
MBS 1200-2713-C3BF08
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Tryk han/hun Hun
Trykenhed ref. Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.] 50 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 725 psi
Trykområde [psi] [Min.] 0 psi
Tryktilslutn. note Schräder defator ( deep )
Tryktilslutn. std. ISO 8434-1
Tryktilslutn. str. 7/16-20
Tryktilslutn. type UNF
Tryktilslutning HEX [mm] 22 mm
Type MBS 1200
Udgang sign. Voltage
Udgangssignal [V] [Maks.] 5 V
Udgangssignal [V] [Min.] 1 V
UK RoHS-overensstemmelse Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality