Tryktransmitter, MBS 1200, -1.00 bar - 10.00 bar, -14.50 psi - 145.00 psi

063G4902

Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: MBS 1200-8816-C2AC04

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.068 Kilogram
Nettovægt 0.066 Kilogram
EAN nr. 5702428883788

 

+ forsyning Stift B
+ udgang Stift C
- Fælles Stift A
Antal pr. pakkeformat 50 stk.
Bristetryk [bar] 400 bar
Bristetryk [psig] 6000 psig
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektr. tilslutn. han/hun Han
Elektr. tilslutn. komment. Sn-coatet
Elektr. tilslutn. std. 150 SERIES
Elektr. tilslutn. størrelse 3 pin
Elektrisk tilslutning Metri-Pack 150 Series
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] 6 V
Forsyningsspænding [V] DC [min.] 5 V
Identisk produkt 063G1902
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] 125 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] -40 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] 257 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] -40 °F
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Nøjagtighed, typ. ±FS 0.5 %
Omfattet af WEEE Yes
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 125 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 257 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Overtryk, maks. [bar] 30 bar
Overtryk, maks. [psig] 450 psig
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Tryktransmitter
Pulsationsdæmper No
Ratiometrisk [V] [Maks.] 4.5 V
Ratiometrisk [V] [Min.] 0.5 V
REACH-kandidatlistens stoffer No
Responstid, maks. [ms] 1 ms
Specif. nøgle MBS 1200-8816-C2AC04
MBS 1200-8816-C2AC04
MBS 1200-8816-C2AC04
MBS 1200-8816-C2AC04
MBS 1200-8816-C2AC04
MBS 1200-8816-C2AC04
MBS 1200-8816-C2AC04
MBS 1200-8816-C2AC04
MBS 1200-8816-C2AC04
MBS 1200-8816-C2AC04
MBS 1200-8816-C2AC04
MBS 1200-8816-C2AC04
MBS 1200-8816-C2AC04
MBS 1200-8816-C2AC04
MBS 1200-8816-C2AC04
MBS 1200-8816-C2AC04
MBS 1200-8816-C2AC04
MBS 1200-8816-C2AC04
MBS 1200-8816-C2AC04
MBS 1200-8816-C2AC04
MBS 1200-8816-C2AC04
MBS 1200-8816-C2AC04
MBS 1200-8816-C2AC04
MBS 1200-8816-C2AC04
MBS 1200-8816-C2AC04
MBS 1200-8816-C2AC04
MBS 1200-8816-C2AC04
MBS 1200-8816-C2AC04
MBS 1200-8816-C2AC04
MBS 1200-8816-C2AC04
MBS 1200-8816-C2AC04
MBS 1200-8816-C2AC04
MBS 1200-8816-C2AC04
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Tryk han/hun Han
Trykenhed ref. Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.] 10 bar
Trykområde [bar] [Min.] -1 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 145 psi
Trykområde [psi] [Min.] -14.5 psi
Tryktilslutn. std. ANSI/ASME B1.20.1
Tryktilslutn. str. 1/4-18
Tryktilslutn. type NPT
Tryktilslutning HEX [mm] 22 mm
Type MBS 1200
Udgang sign. Ratio metric
UK RoHS-overensstemmelse Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality