Tryktransmitter, MBS 1250, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi

063G4248

Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1250-3216-C1GB04

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.065 Kilogram
Nettovægt 0.064 Kilogram
Volume 0.225 Liter
EAN nr. 5702423263172

 

+ forsyning Stift 1
+ udgang Stift 2
- Fælles Stift 3
Antal pr. pakkeformat 50 stk.
Bristetryk [bar] 1600 bar
Bristetryk [psig] 23200 psig
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektr. tilslutn. han/hun Han
Elektr. tilslutn. komment. Au-coatet
Elektr. tilslutn. std. EN 60947-5-2
Elektr. tilslutn. størrelse 4 pin
Elektrisk tilslutning M12 x 1
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] 6 V
Forsyningsspænding [V] DC [min.] 5 V
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] 125 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] -40 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] 257 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] -40 °F
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Nøjagtighed, typ. ±FS 0.5 %
Omfattet af WEEE Yes
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 125 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 257 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Overtryk, maks. [bar] 480 bar
Overtryk, maks. [psig] 7000 psig
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Tryktransmitter
Pulsationsdæmper Yes
Ratiometrisk [V] [Maks.] 4.5 V
Ratiometrisk [V] [Min.] 0.5 V
REACH-kandidatlistens stoffer No
Responstid, maks. [ms] 1 ms
Specif. nøgle MBS 1250-3216-C1GB04
MBS 1250-3216-C1GB04
MBS 1250-3216-C1GB04
MBS 1250-3216-C1GB04
MBS 1250-3216-C1GB04
MBS 1250-3216-C1GB04
MBS 1250-3216-C1GB04
MBS 1250-3216-C1GB04
MBS 1250-3216-C1GB04
MBS 1250-3216-C1GB04
MBS 1250-3216-C1GB04
MBS 1250-3216-C1GB04
MBS 1250-3216-C1GB04
MBS 1250-3216-C1GB04
MBS 1250-3216-C1GB04
MBS 1250-3216-C1GB04
MBS 1250-3216-C1GB04
MBS 1250-3216-C1GB04
MBS 1250-3216-C1GB04
MBS 1250-3216-C1GB04
MBS 1250-3216-C1GB04
MBS 1250-3216-C1GB04
MBS 1250-3216-C1GB04
MBS 1250-3216-C1GB04
MBS 1250-3216-C1GB04
MBS 1250-3216-C1GB04
MBS 1250-3216-C1GB04
MBS 1250-3216-C1GB04
MBS 1250-3216-C1GB04
MBS 1250-3216-C1GB04
MBS 1250-3216-C1GB04
MBS 1250-3216-C1GB04
MBS 1250-3216-C1GB04
Tryk han/hun Han
Trykenhed ref. Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.] 160 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 2320 psi
Trykområde [psi] [Min.] 0 psi
Tryktilslutn. note A
Tryktilslutn. std. DIN 3852-E
Tryktilslutn. str. 1/4
Tryktilslutn. type G
Tryktilslutning HEX [mm] 22 mm
Type MBS 1250
Udgang sign. Ratio metric
UK RoHS-overensstemmelse Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality