Tryktransmitter, MEP 2650, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi
063G2249
Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: MEP 2650-28-7-038-0-3-1-C7AC04
Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: MEP 2650-28-7-038-0-3-1-C7AC04
Bruttovægt | 0.068 Kilogram |
Nettovægt | 0.055 Kilogram |
Volume | 0.086 Liter |
EAN nr. | 5702428991568 |
Bruttovægt | 0.068 Kilogram |
Nettovægt | 0.055 Kilogram |
Volume | 0.086 Liter |
EAN nr. | 5702428991568 |
+ forsyning | Stift A |
- Fælles | Stift B |
Antal pr. pakkeformat | 48 stk. |
Bemærkninger | PIN C:PNP-NO-SWITCH TO SUPPLY |
Bristetryk [bar] | 1400 bar |
Bristetryk [psig] | 20000 psig |
China RoHS compliance | Yes |
Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
Elektr. tilslutn. komment. | Sn-coatet |
Elektr. tilslutn. std. | DT04 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 3 pin |
Elektrisk tilslutning | Deutsch |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 30 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 8 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 125 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | -40 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 257 °F |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | -40 °F |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Nøjagtighed, typ. ±FS | 0.5 % |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 125 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 257 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Overtryk, maks. [bar] | 210 bar |
Overtryk, maks. [psig] | 3000 psig |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Tryktransmitter |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdæmper | Yes |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Responstid, maks. [ms] | 1 ms |
Specif. nøgle | MEP 2650-28-7-038-0-3-1-C7AC04 |
Tryk han/hun | Han |
Trykenhed ref. | Gauge (relative) |
Trykområde [bar] [Maks.] | 60 bar |
Trykområde [bar] [Min.] | 0 bar |
Trykområde [psi] [Maks.] | 870 psi |
Trykområde [psi] [Min.] | 0 psi |
Tryktilslutn. std. | ANSI/ASME B1.20.1 |
Tryktilslutn. str. | 1/4-18 |
Tryktilslutn. type | NPT |
Tryktilslutning HEX [mm] | 22 mm |
Type | MEP 2650 |
Udgang sign. | Switch |
UK RoHS compliance | Yes |
+ forsyning | Stift A |
- Fælles | Stift B |
Antal pr. pakkeformat | 48 stk. |
Bemærkninger | PIN C:PNP-NO-SWITCH TO SUPPLY |
Bristetryk [bar] | 1400 bar |
Bristetryk [psig] | 20000 psig |
China RoHS compliance | Yes |
Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
Elektr. tilslutn. komment. | Sn-coatet |
Elektr. tilslutn. std. | DT04 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 3 pin |
Elektrisk tilslutning | Deutsch |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 30 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 8 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 125 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | -40 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 257 °F |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | -40 °F |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Nøjagtighed, typ. ±FS | 0.5 % |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 125 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 257 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Overtryk, maks. [bar] | 210 bar |
Overtryk, maks. [psig] | 3000 psig |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Tryktransmitter |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdæmper | Yes |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Responstid, maks. [ms] | 1 ms |
Specif. nøgle | MEP 2650-28-7-038-0-3-1-C7AC04 |
Tryk han/hun | Han |
Trykenhed ref. | Gauge (relative) |
Trykområde [bar] [Maks.] | 60 bar |
Trykområde [bar] [Min.] | 0 bar |
Trykområde [psi] [Maks.] | 870 psi |
Trykområde [psi] [Min.] | 0 psi |
Tryktilslutn. std. | ANSI/ASME B1.20.1 |
Tryktilslutn. str. | 1/4-18 |
Tryktilslutn. type | NPT |
Tryktilslutning HEX [mm] | 22 mm |
Type | MEP 2650 |
Udgang sign. | Switch |
UK RoHS compliance | Yes |